IT-P série recommandé
Courant nominal 60A/70A, connecteurs de broche d'alimentation de la carte à la carte
Caractéristiques
Courant nominal 60A/70A, connecteurs de broche d'alimentation de la carte à la carte
1. 60/ 70A par Pin
2. Variation de la hauteur d'empilement : 10 à 66mm
3. Design 3 pièces
4. Emplacement : 10 Pâte de 8 mm et 12 mm dans le trou (PIH)
5. Convient pour une utilisation avec les connecteurs mezzanine de transmission haute vitesse IT3, IT5 et IT8.
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur femelle, Composant intermediaire
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 10.8, 12.0 mm
- Pas d'assemblage
- 10.8, 12.0 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 10.0, 11.0, 14.0, 16.0, 21.0, 22.0, 23.0, 25.0, 27.0, 29.0, 35.0, 37.0, 39.0, 41.0, 43.0, 65.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 10.0, 12.0, 14.0, 15.0, 17.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 35.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 66.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 65.0, 66.0 mm
- Nombre de voies
- 2
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- Paste in Hole
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré, Argent
- Courant nominal
- 60.0, 70.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 300.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Type de connecteur de détail
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.