IX série recommandé
[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
Caractéristiques
[ix Industrial™]
IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Communication Connector
Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
Compact, robust and supports high speeds
High EMC resistance
1. Smaller Size, Greater Design Freedom
2. Breakage Prevention
3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
4. Ethernet and others
5. Superior Noise Resistance
6. Easy, but Provides a Reliable Connection
7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
*Field-Assembly Plug only
Compact Waterproof Push-Pull Type
Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
High EMC resistance
1. IP65, IP67 Compliant
2. Push-Pull Lock
3. Supports High-Density Mounting
4. Compatible with All Receptacle Types
Splashproof Cover Type
1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
2 High mounting density -15mm mounting pitch
3 Compatible with all ix Industrial™ receptacle types
Liste des vidéos
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- IEC 61076-3-124
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA
- Caractéristiques techniques
- CAT6A
- Débit
- 10.0 Gbps
- Etanche
- IP 65, IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100, 750, 5000
- Nombre de voies
- 8, 10
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Push-pull, Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 60.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure, IDC
- Jauge de fil min. (AWG)
- 22, 24, 25, 28, 30
- Jauge de fil max. (AWG)
- 22, 24, 26, 30
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 70, 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Type de connecteur de détail
- Accessoire
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
AUTRES
- Pamphlet - English [IX_Pamphlet_ix_pamphlet_en.pdf: 4,702 KB]
- Harness Manufacturer Partner List - English [IX_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
- パンフレット - 日本語 [IX_パンフレット_ix_pamphlet_jp.pdf: 3,641 KB]
- 小册子 - 简体中文 [IX_小册子_ix_pamphlet_cn.pdf: 5,197 KB]