Global icon

KP21A série recommandé

Horizontal Type, Monopole Floating Board-to-Board Connector


Caractéristiques

Horizontal Type, Monopole Floating Board-to-Board Connector


1.Slim & low-profile

2.Long Effective Mating Length: 1.3mm

3.Floating design

4.Clear tactile click

5.High current capability: 3A

  • Type de connecteur
  • Connecteur male, Socket
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Pas du contact
  • Pas d'assemblage
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 1.9 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 1.9 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 1.9 mm
  • Nombre de voies
  • 1
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 10
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Traitement de surface du contact
  • Etain
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • -55 ℃
  • Type de connecteur de détail

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.