MMCX série recommandé
Caractéristiques
Ultra-small Push-on Coaxial Connector
1. Push-on System for Easy Attachment and Removal
2. Applicable Cable
RG Type High Frequency Coaxial Cable
・RG-178B/U (ø1.8)
・RG-316/U (ø2.59 Max.)
Extra-fine Fluororesin Cable
・Single Shielded Cable(ø1.13,ø1.37,ø1.48)
・Double Shielded Cable(ø1.32)
Semi-flexible Cable
・External conductor diameter equivalent to 0.085 inches
(With jacket finishing diameter is ø2.5)
・External conductor diameter equivalent to 0.047 inches
(With jacket finishing diameter is ø1.44)
3. Double-ended Cable Assembly with Other Hirose Series
4. High Frequency Characteristics
Guaranteed frequency : DC to 8GHz
(The guaranteed frequency of some parts is DC to 6GHz.)
5. Two Types of Plugs Available
6. RoHS2 Compliant
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
- Composants
- Type générique
- MMCX
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non, Oui
- Longueur du câble
- 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 6.0, 8.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100, 500
- Type de montage
- SMT, THT
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- doré
- Type de câble coaxial recommandé
- RG-178B/U, RG-316/U
- Diamètre extérieur du câble
- 1.32, 1.37, 2.4 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Gray, Brown, Black
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.