MT série
Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors
Caractéristiques
Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors
1 Lever lock delivers easy operation
2 Power/signal hybrid contributes to space-saving in motor
3 Provides vibration resistance needed in motors
4 IP67 waterproof (when mated)
5 Wide variety to suit multiple application needs
6 Safety Standard Compliant (UL, C-UL/CSA)
Liste des vidéos
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
- Composants
- 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- IP 67
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 200
- Nombre de voies
- 6, 8, 14
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Levier de verrouillage
- Courant nominal
- 1.0, 7.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0, 500.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 22, 26
- Jauge de fil max. (AWG)
- 18, 24
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Type de connecteur de détail
- Boitier, Protection
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
AUTRES
- Harness Manufacturer Partner List - English [MT_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres