N.FL série Programmé pour être interrompu
Caractéristiques
[Non recommandé pour les nouvelles conceptions]
1.4mm Mated Height, Lightweight SMT Miniature Coaxial Connector
1. 1.4mm Mated Height (1.5mm Max.)
2. Occupied PCB Space
3. Light weight
Receptacle : 14mg
Right Angle Plug : 28mg
4. Accepts high frequency transmission of DC to 6 GHz.
5. Supports Automatic Mounting
6. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
7. Environmental Compatibility
◆RoHS2 Compliant
◆Halogen Free
Chlorine and bromine above the standard values
are not used for receptacle and plug harnesses.
*As defined by IEC61249-2-21
Br 900 ppm Max. , Cl 900 ppm Max. , and Br+Cl 1500 ppm Max.
8. Easy Connector Removal
9. Easy Mating Confirmation
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
- Composants
- Type générique
- SMA, N
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non, Oui
- Longueur du câble
- 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 6.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.3 Max.
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20, 10000
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Argent
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.81 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85, 90 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- White, Black
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.