Global icon

POB série

High Performance Miniature Push-on Coaxial Connectors


Caractéristiques

High Performance Miniature Push-on Coaxial Connectors

1. Matching the Performance of HRM Series (SMA Connector)
2. Push-On Lock Type
3. Unification with HRM Series
4. RoHS2 Compliant

  • Type de connecteur
  • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
  • Composants
  • Type générique
  • SMA, POB
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 12.4 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Nombre de voies
  • 1
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Droit, Angle droit
  • Traitement de surface du contact central
  • doré
  • Traitement de surface du contact externe
  • doré
  • Type de câble coaxial recommandé
  • Diamètre extérieur du câble
  • Méthode de raccordement du fil
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre du blindage
  • Diamètre du conducteur central
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
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • SMA_Jack, SMA, SMA_Plug
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • POB_Jack, POB, POB_Plug, POB(M)
  • Atténuation
  • Type de connecteur de détail

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.