RD*D série
RD*D Series Right Angle Type D-subminiature Connector
Caractéristiques
RD*D Series Right Angle Type Connector
1. Metal shell contributes to space-saving and robustness.
2. Applicable to a variety of uses due to the accessories.
3. Various combinations of solder, crimp and ribbon IDC are available.
Spécifications
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Dummy pin
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 9, 15, 25, 37
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 2.74, 2.76 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Vis
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 350.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
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
- -55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Type de connecteur de détail
- Unité, Accessoire
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.