Global icon

RD*G série


Caractéristiques

Connecteurs angle droit Subminiature type D (Version encombrement réduit)

1. Gain de place de 35% en termes de profondeur avec une surface de montage équivalente aux modèles conventionnels (RD*D).
2. Poids inférieur d'environ 10% par rapport aux modèles conventionnels.
3. Interchangeabilité totale en terme d'accouplement avec les modèles Sub-D conventionnels. La zone d'accouplement est conforme aux standards internationaux.
4. Pour un accouplement et un désaccouplement extraction plus aisés, des contacts à forme de tulipe avec un revêtement de surface doré sont utilisés.
5. Le système de raccordement à la terre qui se soude directement au PCB élimine les soucis de retenue du hardware.
6. Grâce à leurs fixations à l'isolant, les pins de fixation métalliques ne peuvent pas se perdre même lorsque les vis sont retirées.
7. Deux longueurs de pin de verrouillage pour substrat d'épaisseur 1.2 mm et 1.6 mm sont disponibles.
8. Les 2 longueurs de pin sont 3.5 mm et 2.8 mm.
9. Les nouveaux connecteurs sont adaptés pour une insertion à l'aide de robots.
10. L'isolant plastique UL94V-0 offre une excellente résistance à la chaleur et aux substances chimique .
11. Le blindage en métal offre une meilleure mise à la terre et une meilleure protection EMI.

 

  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Lock
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • D-sub
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
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
  • Vis
  • Courant nominal
  • 3.0 A
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
  • Sens du montage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Type de connecteur de détail
  • Accessoire

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.