RP34 série Non recommandé pour les nouveaux designs
Caractéristiques
Connecteur compact en plastique pour adaptateur AC
1. Mécanisme de verrouillage "snap-lock" permet une connexion et déconnexion facile.
2. Porte-clip à angle droit permettant une sortie de câble à gauche ou à droite suivant l'application
3. Une des trois voies est conçu pour la mise à la terre, la connexion de contact se fait avant les 2 autres pins.
4. L'assemblage "snap-fit" pour le porte-clip est aisé et simple.
5. Six emplacements de guidage sont disponibles.
Spécifications
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- Température de fonctionnement (Min.)
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Type de verrouillage
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Protection des doigts
- Blindage métallique
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Matériau de l'enveloppe
- Traitement de surface du blindage
- Type de connecteur de détail
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.