SMA(R) série recommandé
Caractéristiques
Connecteur coaxial inversé SMA jusqu'à 26,5 GHz
1. Excellentes performances haute fréquence
Équivalent pour effectuer les mêmes caractéristiques que la série de HRM Hirose qui est la première SMA du Japon.
Conformité à la norme FCC (Part15 47 CFR 15.203*)
2. Petite taille / Poids léger / Robuste
3. Grande variation
Différents adaptateurs de conversion SMA et FL sont disponibles.
L'assemblage avec la série FL est disponible.
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
- Composants
- Type générique
- RP-SMA
- Norme industrielle
- FCC
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non, Oui
- Longueur du câble
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 6.0, 18.0, 26.5 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.3, 1.4 Max.
- Nombre de voies
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500, 1000
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85, 90, 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55, -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- SMA, RP-SMA
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- RP-SMA
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
- Adaptateur raccordement fil-a-fil
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
AUTRES
- Harness Manufacturer Partner List - English [SMA(R)_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres