SMP série recommandé
SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant
Caractéristiques
SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant
1. Excellent High Frequency performance
2. Easy push-on lock
3. Wide variations
4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
5. RoHS2 compliant
6. Halogen-free
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
- Composants
- Type générique
- SMA, SMP
- Norme industrielle
- MIL
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non, Oui
- Longueur du câble
- 100, 200, 300, 500 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 18.0, 30.0, 40.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.5 Max.
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100, 500, 1000
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- doré
- Type de câble coaxial recommandé
- Câble flexible de 0,085 pouces
- Diamètre extérieur du câble
- 1.44, 2.5 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Blue, Green
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- SMP, 2.92mm
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.