Global icon

SMPM série recommandé


Caractéristiques

Connecteur SMPM coaxial conforme à la norme MIL, verrouillage "push-on"

1-fonctionne jusqu'à 65GHz
2-manoeuvrabilité reposant sur le système "push-on", système de verrouillage
3-conforme à la norme MIL SMPM

  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle, Adaptateur
  • Composants
  • Type générique
  • 1,85mm, SMPM
  • Norme industrielle
  • MIL
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 65.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • 1.9, 2.6 Max.
  • Nombre de voies
  • 1
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100, 500
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Droit, Angle droit
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
  • 125 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55, -40 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • SMPM, SMPM(FD), SMPM(SB)
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • SMPM, 1.85mm
  • Atténuation
  • Type de connecteur de détail

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.