Global icon

ST série recommandé


Caractéristiques

Interface Connectors for Portable Terminal Devices

 

1. Strong locking mechanism
2. Prevention against reversed or angle insertion
3. Optimal I/F for Small Devices
4. Multiple Variations
5. Cable Options

 

  • Type de connecteur
  • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
  • Composants
  • Clamp, Bushing
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 10000
  • Nombre de voies
  • 10, 18, 24, 36
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 100.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Méthode de raccordement du fil
  • Soudure
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 80 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -30 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Type de connecteur de détail

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.