TJ*A série
Caractéristiques
Connecteur d'interface pour applications ferroviaires
Les connecteurs d'interface de la série TJ*A pour applications ferroviaires peuvent être utilisés sur les panneaux de taille 3U4HP pour rack VME ou rack compact PCI. Disponible pour une connexion en ligne ou un montage sur PCB. Utilisable avec des câbles ayant un jauge allant de AWG16 à AWG22.1. Système de verrouillage One-touch
2. Maintien du bouton de verrouillage coulissant
3. Contacts pressés
4. Deux options de sortie de câble
5. Capot en Aluminium
6. Structure robuste
7. Protection du contact
8. Flexibilité et nombreuses possibilité de notre système de codage
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
- Composants
- Coding Key
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 28, 41
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 4.5 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 2.0, 4.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0, 130.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 30.0, 130.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 18, 22
- Jauge de fil max. (AWG)
- 16, 20
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.3, 0.75 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.5, 1.25 mm²
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Type de connecteur de détail
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.