Global icon

TM-DS série


Caractéristiques

Connecteurs modulaire RJ45 à 90°C, traversant (THT)
  • Type de connecteur
  • Jack
  • Composants
  • Montage sur panneaux
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • RJ-11, RJ-45
  • Norme industrielle
  • FCC
  • Les normes de sécurité
  • UL
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Découpe panneau
  • 4, 6, 8
  • Nombre de voies
  • 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 32
  • Nombre de ports
  • 1, 2, 3, 4
  • Blindage métallique
  • Non
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.1, 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 125.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 56.5 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de fil recommandé
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 200
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 80, 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55, -25 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Type de connecteur de détail

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.