Global icon

TNC série

Small Size Screw Coupling Type Connector for Wireless Equipment


Caractéristiques

Small Size Screw Coupling Type Connector for Wireless Equipment

1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Variation
3. Compliant Standards
4. RoHS2 Compliant

  • Type de connecteur
  • Connecteur male, Jack, Adaptateur
  • Composants
  • Type générique
  • SMA, TNC
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 1.0, 4.0, 6.0, 16.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Nombre de voies
  • 1
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500, 1000
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact central
  • doré, Argent
  • Traitement de surface du contact externe
  • Nickel
  • Type de câble coaxial recommandé
  • 1.5D-HQEV
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
  • 60, 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55, -30 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • SMA_Jack, TNC, TNC_Plug, RP-TNC
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • TNC_Jack, SMA, SMA_Jack
  • Atténuation
  • Type de connecteur de détail

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.