Global icon

Résultats:22éléments
  • MA18

    MA18 série

    Connecteurs FFC au pas de 2 mm conçus pour les disques durs miniatures et la connexion du port principal.
    44 contacts sont prévus pour la connexion de bus AT.
  • PCN10

    PCN10 série

    IEC603-2 / DIN41612 Standard Compliant Products

    1. Complies with DIN Standard
    2. Number of Positions
    3. Two-point Contact Design
    4. Wide Applications
    5. Stacking Height Variation
     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle, Socket, Contact, Accessoire
    • Composants
    • Polarizing key
    • Norme industrielle
    • IEC, DIN
    • Les normes de sécurité
    • UL
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 2.54 mm
    • Pas d'assemblage
    • 2.54 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Nombre de voies
    • 16, 20, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128, 144
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THT, Enrubannage du fil
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 2.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:22éléments