Global icon

Résultats:2éléments
  • BM54
    recommandé

    BM54 série

    Small Floating Board-to-Board Connector,
    125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications

     

    1. Stacking Height 3.0 to 4.5mm, Floating Range ±0.4mm, World's Smallest Width Class in Floating Board-to-Board Connectors

    2. Absorption of Misalignment

    3. 125℃ Heat Resistance for Automotive Specifications

    4. High Contact Reliability with Two- Point Contact

    5. Supports PCI-ex Gen4 (16Gbps) and MIPI D-PHY Ver. 2.1

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 3.0, 4.0 mm
    • Nombre de voies
    • 30, 40, 50
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF40T
    recommandé

    DF40T série

    0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance,
    Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive
    【DF40T/DF40GT】

    1. Space-saving Design and Wide Variations
    2. 125℃ Heat Resistant Contact Design
    3. World Longest Class Effective Mating Length
    4. Guide Ribs for Wide Self Alignment Range
    5. Supports PCI-ex Gen4(16Gbps)
    6. Metal Shielding for Superior EMI 【DF40GT】
    7. Reliable Ground Design 【DF40GT】

     

    Small Floating Board to Board Connector, 125ºC Heat Resistance for Automotive

    【DF40F】

    1. 0.4mm Pitch, 3.68mm Width, Stacking Height 3.5 to 6.0mm World's Smallest Width Class in Floating Board to Board Connectors
    2. Absorption of Misalignment
    3. Wide Variety of Stacking Heights by Mating Combination with DF40T
    4. 125℃ Heat Resistance for Automotive Specifications
    5. Supports High Speed Transmission

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe 4.0
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 6.5, 7.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 80, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Non
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments