Global icon

Résultats:1éléments
  • GT50
    recommandé

    GT50 série

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

    1 Contributes to space-saving and weight reduction
    2 High heat resistance up to 125℃
    3 Stabilizer reduces contact wear and enables high vibration resistance
    4 Robust design for cable routing that resists disconnecting
    5 User-friendly lock design

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 4, 6, 8, 12, 16
    • Courant nominal
    • 1.5, 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 60.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.0, 6.0, 6.81, 7.8, 8.81, 9.8, 10.81, 12.81, 13.8, 16.81, 17.8, 20.81 mm
    • Largeur du connecteur
    • 7.6, 8.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.27, 5.97 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.08 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.08 mm²
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Boitier
Résultats:1éléments