Global icon

Résultats:3éléments
  • POK16
    recommandé

    POK16 série

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

     

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
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
    • 7.4 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 7.4 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Type de montage
    • THR, SMT
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
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle
  • POK19
    recommandé

    POK19 série

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

    1. Low profile RF Connector
     - Board-to-Board : 9mm Mated Height
     - Wire-to-Board : 12mm Mated Height
    2. Choice of two connection methods improves board design flexibility
    3. Mating failure minimized with clear tactile click
    4. Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (DC to 6GHz)
    5. Meets severe automotive requirements
    6. Suitable for Automotive applications such as Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
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
    • 9.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 9.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 9.0, 12.0 mm
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
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
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle
    • Type générique
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.5 Max.
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 3.0 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Direction de montage
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
  • U.FL-K
    recommandé

    U.FL-K série

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low-profile RF connector (mated height: 2.5mm max.)
    2 Heat resistant up to 105℃
    3 Clear tactile click confirms complete mating
    4 Enhanced peel strength with four-point substrate mounting.
    5 Excellent high frequency performance
        - V.S.W.R. 1.6 Max. (0 to 8GHz)
    6 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 8.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.6 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.32 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 90, 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
Résultats:3éléments