Global icon

Résultats:1éléments
  • ZK1
    recommandé

    ZK1 série

    High Temperature and Vibration Resistance, 2mm Pitch, FPC to Board, Automotive Connector

    1. Compact and Light Weight
    2. Simplified Assembly for Size and Weight Reduction
    3. Withstands High Temperature and Vibration in a Compact Design
    4. Robust Center Locking Design
    5. Designed for Electric Shock Prevention
    6. Enhanced Dust Resistance with Two-Point Contact
    7. CPA (Connector Position Assurance) structurally prevents incomplete mating

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Retainer
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 32
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 43.2, 44.2 mm
    • Largeur du connecteur
    • 18.7, 19.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 9.66, 10.58 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de fil recommandé
    • FPC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
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
    • Boitier, Dispositif de retenue
Résultats:1éléments