Global icon

Résultats:6éléments
  • AU1
    recommandé

    AU1 série

    USB Type-C Connector for Automotive

    1 Utilizes HRS’s proven CX Series (USB Type-C connector) as the core component.
    2 Highly reliable connector meeting automotive requirements for vibration and
       heat resistance.
       - Compliant with USCAR-2 and USCAR-30 standards.
    3 CPA (Connector position assurance) unit ensures secure mating.
    4 Supports Two Types of Key Code
       - Standard and A key
    5 Support various transmission standards.
       - USB, Display Port, HDMI, etc.
     

    [Industry First in the Connector Market]
    Adopted by a Leading EV Manufacturer
    Advancing the Standardization of Automotive USB Type‑C

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 1000 mm
    • Type générique
    • USB Type-C
    • Norme industrielle
    • USB3.2
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Nombre de voies
    • 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 20.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 20.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
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
    • Boitier, Dispositif de retenue, Bouclier
  • GT25
    recommandé

    GT25 série

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch,  Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Contact Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Retainer
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • Courant nominal
    • 1.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.1, 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Verrouillage de la broche, Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Gris fonce, Gris clair
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 24, 26, 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 24
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
    • -40, -30 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Boitier, Dispositif de retenue
  • GT32
    recommandé

    GT32 série

    Automotive shielded connectors for network and high-speed transmission
    1. Full shielded structure
    2. Suitable for in-vehicle shielded connectors

     

    4pos.

    1. Industry's Smallest Shielded 4pos. Connector
    2. Enhanced Shield Design for Video Applications
    3. Multi-port Receptacles, plus High Density Mounting

     

    10, 19pos.

    1. High Speed Transmission
    2. Satisfies Various Automotive Evaluation Requirements
    3. Positive Lock Design with a Clear Tactile Click
    4. Reliable Two-point Contact Design
    5. Strengthen EMI Measures
    6. THR (Through-Hole-Reflow)  *Excluding 10 and 19pos. straight receptacles (THT)

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Jack, Contact
    • Composants
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 4, 10, 19
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 0.75, 1.5 mm
    • Pas du contact
    • 1.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Vis
    • Pistes decalees
    • Non, Oui
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Vert, Noire, Bleue, Gris fonce, Gris, Gris clair, Marron
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
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
    • Boitier, Accessoire
  • GT43
    recommandé

    GT43 série

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur, Contact, Autres
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 1
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
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
    • THR, SMT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
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
    • Boitier, Bouclier, Dispositif de retenue
  • ZE05
    recommandé

    ZE05 série

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive 
    Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)


    1.  Space-Saving Design (0.5 Contact Tab Size / 2mm Pitch)
    2.  High-Temperature Resistance up to 125°C
    3.  High Vibration Resistance
    4.  Rated Current -5A (Single Contact) /2A(All Contacts)
    5.  Retention Force Supports 40N Tensile Strength
    6.  Wide Product Variations

          -Straight, Right-Angle, In-Line, and CPA Versions Available

          -2 to 40 Positions

    7. Compatible with 20 to 26 AWG (0.13 to 0.5 mm²)
    8.  CPA (ZE05C) Helps Prevent Incomplete Mating
         and Improves Connection Reliability*

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • Courant nominal
    • 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 60.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0, 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Gris fonce, Gris, Violet
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 22, 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
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
    • Boitier, Dispositif de retenue
  • ZE05(Hybrid)
    recommandé

    ZE05(Hybrid) série

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size / 2mm Pitch,
    Automotive Interface Connector

     

    1.Space-saving (0.5+1.5 Terminal Size, 2mm Pitch)
    2.High Temperature Resistance: 125℃
    3.High Vibration Resistance
    4.Rated Current
            Signal: 2A (All Pins Power Supply) / Power: 10A (All Pins Power Supply)
    5.Compatible Cable
            Signal: 20-22 AWG (0.3-0.5sq), 24-26 AWG (0.13-0.22sq)
            Power: 16-18 AWG (0.75-1.25sq)

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 26
    • Courant nominal
    • 2.0, 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • 2.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 60.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 41.1, 43.1 mm
    • Largeur du connecteur
    • 20.0, 20.5 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 14.1, 17.4 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20, 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.13, 0.3 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
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
Résultats:6éléments