Global icon

Résultats:1éléments
  • TF70
    recommandé

    TF70 série

    For Automotive, 0.5mm Pitch, Center Lock, FPC/FFC-to-Board Connector

    1 Direct FPC/FFC connection design streamlines assembly and reduces size and weight.
    2 Offers both right angle and straight angle connection methods for flexible board design.
    3 Center Lock Design allows for easy, one-handed insertion and removal.
    4 Long effective mating length ensures high contact reliability.
    5 Safe design features prevent electric shock, mis-insertion, and incorrect mounting.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Retainer
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 50
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 32.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.4, 7.8 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.95, 7.35 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 20
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de fil recommandé
    • FPC, FFC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Dispositif de retenue, Boitier
Résultats:1éléments