Global icon

Résultats:1éléments
  • ZK1
    recommandé

    ZK1 série

    Haute résistance à la chaleur, haute résistance aux vibrations, pas de 2 mm, substrat à FPC, connecteur embarqué

    1. Compact, léger

    2. La connexion directe de FPC permet de simplifier l'assemblage et de réduire la taille et le poids des ensembles.

    3. Obtient une haute résistance aux vibrations et à la chaleur malgré sa petite taille.

    4. Mécanisme de verrouillage central robuste

    5. Structure de prévention des chocs électriques

    6. Contre-mesures contre les matières étrangères par contact en deux points

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Retainer
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 32
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 43.2, 44.2 mm
    • Largeur du connecteur
    • 18.7, 19.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 9.66, 10.58 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de fil recommandé
    • FPC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Boitier, Dispositif de retenue
Résultats:1éléments