Global icon

Résultats:8éléments
  • BM25
    recommandé

    BM25 série

    Connecteurs hybrides compacts carte à FPC jusqu’à 9 A

    1. Conception à profil bas avec capacité d'alimentation à courant élevé, adaptée à la connexion de la batterie d'un appareil mobile
      - Courant nominal: 10A pour le contact de puissance, 0,3A pour le contact de signal
      - Hauteur d'empilage: 0,7 mm, Profondeur: 2,6 mm
    2. Résistance de contact minimisée pour faciliter les économies d'énergie
    3. Contact multipoint avec contacts d'écrêtage pour une fiabilité élevée
    4. Force d'extraction élevée obtenue grâce à la conception de la serrure multipoint
    5. Conception de guide métallique originale pour une grande robustesse
    6. Large plage d'auto-alignement pour un fonctionnement d'accouplement en douceur
    7. Embase et réceptacle intégralement moulés pour éviter la mèche de soudure

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0
    • Débit
    • 5.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.7 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.7 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.7 mm
    • Nombre de voies
    • 4
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 2
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF12N
    recommandé

    DF12N série

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

    1. Broad Variations of Stacking Height
     In addition to 0.5mm pitch ultra-miniature size connector, the stacking height of 3mm, 3.5mm, 4mm, and 5mm are provided.
    2. Corresponding to Automatic Mounting
     The connector has the vacuum pick-up area to enable automatic mounting with the embossed tape packaging.
    3. Metal Fitting Available
     The product including the metal fitting to prevent solder peeling is provided, considering the mounting on FPC.

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Non
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF37
    recommandé

    DF37 série

    Connecteurs carte à carte / carte à FPC, hauteur d'empilement de 0,98/1,5 mm, au pas de 0,4 mm

    1. Encombrement réduitet faible zone occupée sur PCB
    2. Connexion électrique et mécanique fiables
    3. Auto-alignement
    4. Protection contre les chocs et les vibrations
    5. Prévention de la capillarité de soudure
    6. Protection contre la contamination

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.0, MIPI
    • Débit
    • 5.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.98, 1.23, 1.5 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 70
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10, 500
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF40
    recommandé

    DF40 série

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • Débit
    • 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 3000
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX23
    recommandé

    FX23 série

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • 3.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX23L
    recommandé

    FX23L série

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance
     

    FX23LH

    125℃, Floating Board-to-Board Connector with Power Contacts
    1  Floating range: ±0.6mm in X and Y directions
    2  High speed transmission capability
        Supports PCIe Gen.4 (16Gbps)
    3  Supports 125℃ to meet automotive specs.
    4  SMT mounting increases flexibility in component placement
    5  Compatible Mating with FX23/FX23L

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • 3.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX10

    FX10 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs carte à carte au pas de 0,5 mm, 15+ Gbps
    Interface électrique pour le module de transmission longue distance OIF 100G, DWDM (MSA-100GLH)

    1. Pas de 0,5 mm
    2. Hauteur d'empilement: 4 à 8 mm (version 2 pièces)
    8 à 13mm (version 3 pièces)
    3. Efficacité de transmission améliorée entre cartes
    4. Layout adopté: 10 voies signal:1 voie de masse
    5. Adapté aux applications haute densité
    6. Plaque de masse optionnelle

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • Débit
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • Nombre de voies
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
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
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX11

    FX11 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs carte à carte au pas de 0,5 mm, pour transmissions à haut débit avec plaque de masse, et une hauteur d'empilement de 2 à 3 mm

    1. Design bas profil
    2. Efficacité de la transmission entre cartes améliorée
    3. Configuration: 10 voies de signal pour 1 voie de mise à la terre
    4. Contact de rétention métallique pour une meilleure tenue à l'arrachement
    5. Adapté aux applications haute densité
    6. Prévention de la capillarité de soudure
    7. Haute fiabilité de contact
    8. Plaque de masse optionnelle

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Nombre de voies
    • 60, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 140
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 6 Ground contacts, 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
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
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:8éléments