Global icon

Résultats:2éléments
  • DF36
    recommandé

    DF36 série

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

    1. Support High Density Mounting and Small- Diameter Hinge
    2. Enhanced Shield Performance
    3. Clickable and Secure Locking Design
    4. Reliable Contact Design
    5. Solder Wicking Prevention
    6. Robust Plug Design
    7. RoHS2, Halogen-free Compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Metal cover
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • Courant nominal
    • 0.25 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Longueur du connecteur
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 2.8, 4.4 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Type de fil recommandé
    • Câble micro-coaxial
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 46
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 42
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • DF80
    recommandé

    DF80 série

    Connecteurs à accouplement vertical pour câble coaxial fin au pas de 0,5 mm

    1. Compatibles avec les transmissions à haut débit
    2. Optimisation de l'espace nécessaire
    3. Excellente opération d'accouplement
    4. Structure de contact fiable
    5. Amélioration des performances de blindage
    6. Structure du connecteur femelle durable
    7. Système de verrouillage sécurisé avec click tactile
    8. La structure supporte une languette de désaccouplement
    9. Sans halogène et conformes RoHS

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Metal cover
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 30, 40, 50
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.0, 5.1 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.65, 1.69 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 500
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.05, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Type de fil recommandé
    • Câble micro-coaxial
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 46
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 32
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments