Global icon

Résultats:3éléments
  • DF53
    recommandé

    DF53 série

    [SignalBee™]

    0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

    1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth
    2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power.
    3 Robust design withstands cable wiring.
    4 Box-shaped contact design provides contact stability
    5 Crimp case design prevents incomplete mating
    6 Halogen Free

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • Courant nominal
    • 1.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Pas du contact
    • 0.6 mm
    • Longueur du connecteur
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 2.15, 2.82 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.35, 1.45 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 20
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
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
    • 32
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.4 mm²
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
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
  • DF57
    recommandé

    DF57 série

    [SnapBee™]

    Connecteur de puissance bas profil carte-à-fil «Swing-Lock» (conforme aux normes UL, C-UL)

    1. Structure de verrouillage renforcée avec «Swing-Lock»
    2. Le verrouillage de l'embase renforce la rétention du plug
    3. Structure de contact hautement fiable
    4. Les clés de guidage d'insertion empêchent un mauvais alignement
    5. Prévention de capillarité de soudure
    6. Prévention du désaccouplement
    7. Coût réduit

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 1.2, 2.4 mm
    • Pas du contact
    • 1.2, 2.4 mm
    • Longueur du connecteur
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.35, 4.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.2, 1.4 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.0 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28, 30, 34
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 26, 28, 32
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • DF65
    recommandé

    DF65 série

    [SnapBee™]

    Connecteurs carte à fil au pas de 1,7 mm, bas profil, pour alimentations (certification UL en cours)

    1. Fiabilité de contact et de verrouillage améliorées
    2. L'accouplement vertical permet une meilleure ergonomie de montage
    3. Structure de contact hautement fiable
    4. Rétention de câble améliorée
    5. Courant admissible jusqu'à 4 A max. (AWG24)
    6. Prévention de capillarité de soudure
    7. Prévention des désaccouplements accidentels

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • Courant nominal
    • 3.5, 4.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 1.7 mm
    • Pas du contact
    • 1.7 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.05, 6.1 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.65, 1.75 mm
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
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
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
Résultats:3éléments