Global icon

Résultats:3éléments
  • BM25
    recommandé

    BM25 série

    Connecteurs hybrides compacts carte à FPC jusqu’à 9 A

    1. Conception à profil bas avec capacité d'alimentation à courant élevé, adaptée à la connexion de la batterie d'un appareil mobile
      - Courant nominal: 10A pour le contact de puissance, 0,3A pour le contact de signal
      - Hauteur d'empilage: 0,7 mm, Profondeur: 2,6 mm
    2. Résistance de contact minimisée pour faciliter les économies d'énergie
    3. Contact multipoint avec contacts d'écrêtage pour une fiabilité élevée
    4. Force d'extraction élevée obtenue grâce à la conception de la serrure multipoint
    5. Conception de guide métallique originale pour une grande robustesse
    6. Large plage d'auto-alignement pour un fonctionnement d'accouplement en douceur
    7. Embase et réceptacle intégralement moulés pour éviter la mèche de soudure

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0
    • Débit
    • 5.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.7 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.7 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.7 mm
    • Nombre de voies
    • 4
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 2
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • BM29
    recommandé

    BM29 série

    Ultra-Small, Power/Signal Contact Design for Board-to-Board/
    FPC-to-Board Providing 3A Max. Current

    1. Space- Saving Design
    2. Equipped with Power Contacts Capable of Handling up to 3A Current.
    3. The proprietary metal guide prevents the connector from being damaged against offset mating.
    4. A tactile click ensures secure mating.
    5. High Contact Reliability with 2- Points Contact

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.1
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.35 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.35 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Nombre de voies
    • 2, 4, 6, 12, 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Signal:2 Power:2, Signal:6 Power:2, Signal:24 Power:2, Signal:4 Power:2, Signal:12 Power:2
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 2.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 50.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • BM50
    recommandé

    BM50 série

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

    1. Space-saving Design with 15A Rated Current
    2. High Contact Reliability
    3. Compact with High Extraction Force
    4. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 0.35 mm
    • Pas d'assemblage
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • Nombre de voies
    • 4
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 15.0 A
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 60.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:3éléments