Global icon

Résultats:4éléments
  • QR/P1

    QR/P1 série

    Connecteurs serties plug-in

    1. Le mécanisme d'accouplement assure une pression de contact stable et sûre grâce aux contacts à lame.
    2. Conception compacte grâce à la séparation des contacts de puissance et de signal.
    3. Les pions de guidage sont faits en acier nickel pour être suffisamment rigides pour résister à un choc d'insertion accidentel
    4. Le montage du connecteur femelle est réalisé par le biais d'inserts flottants.
    • Type de connecteur
    • Contact, Boitier
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Dessinateur
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Nombre de voies
    • 8, 12, 16, 24, 32
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 13.0 A
    • Courant nominal autre
    • 3.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 16, 24, 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 14, 18, 20, 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
  • QR/P4

    QR/P4 série

    Small, Rectangular, High Pin Count, Rack and Panel Crimp Connector

    1. The plug-in design enables a large effective mating length.
    2. The guide pin and housing are molded into one piece for space-saving.
    3. Use of stepped screws enables a floating design.
    4. UL, CSA, TÜV certified.

    • Type de connecteur
    • Autres, Boitier
    • Composants
    • Screw
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Dessinateur
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Nombre de voies
    • 8, 12, 16, 24, 32, 40
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • 1.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 300.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
  • QR/P6

    QR/P6 série

    Connecteurs rectangulaires miniatures multi-contacts à sertir pour Panneau/Rack

    1. Offre une insertion/extraction souple, une pression de contact stable par le biais des contacts à lame et une plage de déviation ample grâce à la longueur des contacts spécifique à la connexion plug-in.
    2. Miniaturisés par la séparation des contacts de puissance et signal.
    3. Les contacts de signal ont un pas de 2,54 mm.
    4. Miniaturisés par l'utilisation de pins de guidage avec l'isolant.
    5. Assurent un accouplement/désacouplement aisé, conçus pour être fixés avec des vis partiellement filetées sur un panneau ou sur un rack.
    6. La conception du boitier femelle permet une position des contacts femelle sous la surface d'accouplement, conforme aux spécifications "finger test" (conforme UL 1950)
    7. Les connecteurs de cette série sont conformes aux standards UL, CSA et TÜV.
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Dessinateur
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Nombre de voies
    • 6, 12, 16, 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 2.54 mm
    • Traitement de surface du contact
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • 1.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 120.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 14
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
  • QR/P8

    QR/P8 série

    Connecteurs rectangulaires sans soudure, miniatures pour application rack et panneau

    1. Les connecteurs de cette série sont autour de 20% plus courts que ceux de la série QR/P4 pour le même nombre de contacts
    2. Deux paires de contacts de chaque coté ont un pas de 5.3mm aux renforts des broches de guidage du boitier.
    3. Des câbles AWG#20-28 peuvent être connectés aux deux paires de contacts de chaque coté et des câbles AWG#24-28 peuvent être connectés aux contacts de signal.
    4. Les pins ont une pression de contact stable grâce aux points de contact avec les languettes.
    5. Les pions de centrage et le corps du boitier sont moulés en une seule pièce pour atteindre une petite taille de connecteur.
    6. Du fait du montage sur rack ou sur panneau avec des vis partiellement filetées, connexion et déconnexion sont faciles
    7. Les connecteurs de cette série sont conformes aux standards UL, CSA et TÜV .
    • Type de connecteur
    • Contact, Boitier
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Dessinateur
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • Nombre de voies
    • 8, 12, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 1.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 300.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 24, 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
Résultats:4éléments