Global icon

Résultats:1éléments
  • FH64MA
    recommandé

    FH64MA série

    Pas de 0,25mm, 0,5mm de hauteur, contact haut, connecteur pour nappe FPC super bas-profil avec actuateur en face arrière

    1.super bas-profil, contact haut
    2.design faible encombrement
    3.insertion nappe FPC aisée
    4.force de rétention de la nappe FPC élevée
    5.nappe FPC facile à fabriquer malgré un pas fin
    6.detection aiséede la mauvaise mise-en-place de la nappe FPC grâce au méchanisme propriètaire de verrouillage
    7.sans halogène
    8.500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.15 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus (Top)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.12 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 2.92 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 3.15 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.25 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.2 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
Résultats:1éléments