Global icon

Résultats:2éléments
  • FH35C
    recommandé

    FH35C série

    Connecteurs FPC type double-face, back-flip, 0,9 mm de hauteur, au pas de 0,3 mm

    1. Connecteur double face au pas de 0,3 mm
    2. Rétention de FPC améliorée grâce aux contacts à la structure originale d'Hirose et à l'actuator back-flip
    3. Compatibles avec les transmissions à haut débit
    4. Livrés avec actuator ouvert
    5. Insertion facile de FPC
    6. Compatibles avec les FPC d'épaisseur 0,2 mm
    7. Protection "bottom side"
    8. Sans halogène
    9. Compatibles avec le montage automatique
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.9 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.2 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus et dessous (Top & Bottom)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.2 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.35 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.2 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.3 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
    • Caractéristiques techniques
    • eDP, MIPI
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
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.2 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH64MA
    recommandé

    FH64MA série

    Pas de 0,25mm, 0,5mm de hauteur, contact haut, connecteur pour nappe FPC super bas-profil avec actuateur en face arrière

    1.super bas-profil, contact haut
    2.design faible encombrement
    3.insertion nappe FPC aisée
    4.force de rétention de la nappe FPC élevée
    5.nappe FPC facile à fabriquer malgré un pas fin
    6.detection aiséede la mauvaise mise-en-place de la nappe FPC grâce au méchanisme propriètaire de verrouillage
    7.sans halogène
    8.500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.15 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus (Top)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.12 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 2.92 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 3.15 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.25 mm
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
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.2 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments