Global icon

Résultats:1éléments
  • CX
    recommandé

    CX série

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Plug unit, Plug shell
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 1000 mm
    • Type générique
    • USB Type-C
    • Norme industrielle
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • Débit
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Etanche
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 16, 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Friction, Vis
    • Courant nominal
    • 5.0, 6.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Standard off-set
    • Méthode de raccordement du fil
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 80, 85, 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -20 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
    • Unité, Coque, Connecteur femelle
Résultats:1éléments