Global icon

Résultats:1éléments
  • DM3N
    recommandé

    DM3N série

    Type Push-Push, Ultra Low Profile, connecteur microSD™ Card
    *Veuillez contacter notre représentant commercial avant votre étude pour l'adoption des produits sur les appareils embarqués.

    1. Profil bas 1.15mm hauteur
    2. Conception d'insertion de carte incorrecte
    3. Excellent mécanisme de capture de carte
    4. Nano carte SIM conception de prévention des embâcles
    5. Le commutateur de détection de carte détecte la carte lorsqu'elle est insérée

    • Type de connecteur
    • Socket
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • IEC
    • Type de carte recommandé
    • Carte micro SD
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Type de montage
    • SMT
    • CardBus (PCMCIA)
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Localisation du bouton d'ejection
    • Droite
    • Hauteur du connecteur
    • 1.15 mm
    • Stand-off
    • Commutateur de detection
    • Oui
    • Mecanisme d'ejection
    • Push-push
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 8
    • Pas d'assemblage
    • Pas du contact
    • 1.1 mm
    • Tension nominale (AC)
    • AC 10.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
Résultats:1éléments