Global icon

Résultats:5éléments
  • 2.4mm
    recommandé

    2.4mm série

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant


    1. 2.4mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 50GHz frequency
    3. Board Receptacle is Screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available
    ​​​​​​​7. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • 2,4mm
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 152, 304, 609, 914, 1219, 1524 mm
    • Impédance caractéristique
    • 42.5, 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 50.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 2.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • 1.045 mm
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Green
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • 2.4mm-TM
    recommandé

    2.4mm-TM série

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-Reflective Terminator

    1. Non-reflective Terminator Supporting 0 to 50GHz
    2. Small Size, Light Weight
    3. Low V.S.W.R. & High Reliability
    4. MIL Compliant (MIL-STD-348B)2.4mm Coaxial Terminator

    • Type de connecteur
    • Connecteur male
    • Composants
    • Terminator
    • Norme industrielle
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 50.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Sensibilité
    • Atténuation
    • Nombre de ports
    • Type de connecteur
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • 2.4mm
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
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
  • 2.92mm
    recommandé

    2.92mm série

    2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.92mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 40GHz frequency. Supports up to 43.5GHz frequency for evaluation
        board connector.
    3. Board receptacle is screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable harness uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • In-line Adapter, Conversion adapter
    • Type générique
    • 2.92mm
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 101, 127, 152, 177, 203, 228, 254, 304, 457, 609, 914, 1219, 1524, 1828 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 40.0, 43.5 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.3 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Passivation
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Câble flexible de 0,085 pouces
    • Diamètre extérieur du câble
    • 2.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • 1.27 mm
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Green
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • 2.92mm
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • 2.92mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • BNC75
    recommandé

    BNC75 série

    12G-SDI Standard Compliant, 75Ω, Coaxial Connector​

    1. 4K-equivalent signals over a single cable ​(12G-SDI standard compliant)​
    2. Optimized mounting and internal design to achieve ​12Gbps transmission​
    3. Wide varieties
     - Board mounting : SMT, DIP​
     - Panel mounting  : Thread-fastening type, Bulkhead type​
     - Mounting pitch   : 16mm, 16.5mm, 17mm, 17.5mm​
    4. Optimized design for 12GHz high-frequency​

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • BNC, BNC(75), PL71
    • Norme industrielle
    • MIL, JIS
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 75.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 1.5, 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000, 5000
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Nickel
    • Type de câble coaxial recommandé
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, ,
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
    • 60, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -40, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • BNC(75), PL71_Jack
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • POD

    POD série
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
Résultats:5éléments