Global icon

Résultats:10éléments
  • BH12
    recommandé

    BH12 série

    20A Current, Compact, Waterproof, Signal and Power Hybrid Connector

    1. High current capacity and 14 AWG compatibility with compact size Power 20Ax2pos., Signal 1A
    2. Both front and rear mount types available
    3. IPX6/IPX7 Waterproof
    4. Easy cable assembly
    5. Design prevents damage to lock
    6. Light weight

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 20.0 A
    • Courant nominal autre
    • 1.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 42.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 42.0 V
    • Nombre de voies
    • 3, 4
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
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
    • IPX7
    • Résistance de contact
    • 10.0 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 600 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
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
    • Etain
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
  • DF62W
    recommandé

    DF62W série

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. IP65/IP67
    2. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete
     connections in tight spaces.
    3. Secure Lock Mechanism
    4. Reliable Contact Design
    5. Robust Contact Design
    6. Various Variations
    7. Applicator Sharing
    8. Glow Wire Compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)
    9. UL, C-UL Certified (Rated voltage 250V AC/DC)

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Autres
    • Composants
    • Contact cavity sealing
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • Courant nominal
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2, 3
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 22, 24, 28
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
    • -55, -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil, Accessoire
  • DF63
    recommandé

    DF63 série

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 630.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 630.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 3.96, 7.92 mm
    • Pas du contact
    • 3.96, 7.92 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
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
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF63W
    recommandé

    DF63W série

    [EnerBee™]

    Connecteurs étanches et compacts au pas de 3,96 mm pour alimentation interne

    1. Courant maximum de 14 A
    2. Forme compacte conçue pour une connexion dans des espaces réduits
    3. Indice d'étanchéité IP67
    4. Insertion simplifiée des câbles
    5. Structure de verrouillage positif
    6. Compatible avec une grande variété de câbles
    7. Prévention des mauvais accouplements grâce aux options de couleurs et de codages

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4
    • Courant nominal
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 630.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 630.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • Pas du contact
    • 3.96 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.66, 13.16 mm
    • Largeur du connecteur
    • 22.0, 37.96 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
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
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 22.0 mm²
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
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • FH67
    recommandé

    FH67 série

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,
    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

     

    1. Automatic one action lock design
    2. Two-point contact prevents contact failure by dust
    3. Supports FPC/FFC/Shield FFC
    4. High FPC retention force
    5. Visual inspection on the mated status of FPC/FFC is possible
    6. Environmental

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.2 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.57 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC, FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.57 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.45 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FX23
    recommandé

    FX23 série

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
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
    • 100
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • 3.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 200.0 V
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
  • FX23L
    recommandé

    FX23L série

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance
     

    FX23LH

    125℃, Floating Board-to-Board Connector with Power Contacts
    1  Floating range: ±0.6mm in X and Y directions
    2  High speed transmission capability
        Supports PCIe Gen.4 (16Gbps)
    3  Supports 125℃ to meet automotive specs.
    4  SMT mounting increases flexibility in component placement
    5  Compatible Mating with FX23/FX23L

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
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
    • 100
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • 3.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • GT50
    recommandé

    GT50 série

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

    1 Contributes to space-saving and weight reduction
    2 High heat resistance up to 125℃
    3 Stabilizer reduces contact wear and enables high vibration resistance
    4 Robust design for cable routing that resists disconnecting
    5 User-friendly lock design

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 4, 6, 8, 12, 16
    • Courant nominal
    • 1.5, 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 60.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.0, 6.0, 6.81, 7.8, 8.81, 9.8, 10.81, 12.81, 13.8, 16.81, 17.8, 20.81 mm
    • Largeur du connecteur
    • 7.6, 8.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.27, 5.97 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.08 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.08 mm²
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
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
    • Boitier
  • HR30
    recommandé

    HR30 série

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

    1. Compact, Low- Profile Design
    2. Waterproof Design
    3. User- Friendly Push- Pull Lock
    4. Lightweight Construction
    5. Simple Clamp Structure
    6. Secure 360°Locking
    7. Mis- insertion Prevention
    8. Easy Alignment with Mating Marks
    9. RoHS2 Compliant
    10. High- Speed Data Transmission
    11. Suitable for Long- term Outdoor Use

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • CAT5e
    • Courant nominal
    • 2.0, 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 3, 6, 10, 12
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP X8
    • Résistance de contact
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 300 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Friction, Push-pull
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 7.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • THT
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • ZE05
    recommandé

    ZE05 série

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive 
    Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)


    1.  Space-saving design (0.5 contact tab size/2mm pitch)
    2.  High temperature resistance: 125℃
    3.  High vibration resistance
    4.  Rated current 5A (single pin) / 2A (all pins)
    5.  Retainer supports 40N tensile strength
    6.  Wide variations
        Straight/Right-angle/In-line/CPA*, Position variations (2–40pos.)
    7.  Compatible with 20 to 26 AWG (0.13 to 0.5sq)
    8.  CPA* (ZE05C) ensures reliable connection and prevents incomplete mating

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • Courant nominal
    • 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 60.0, 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0, 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Gris fonce, Gris, Violet
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 22, 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
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
    • Boitier, Dispositif de retenue
Résultats:10éléments