Global icon

Résultats:5éléments
  • DF12N
    recommandé

    DF12N série

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

    1. Broad Variations of Stacking Height
     In addition to 0.5mm pitch ultra-miniature size connector, the stacking height of 3mm, 3.5mm, 4mm, and 5mm are provided.
    2. Corresponding to Automatic Mounting
     The connector has the vacuum pick-up area to enable automatic mounting with the embossed tape packaging.
    3. Metal Fitting Available
     The product including the metal fitting to prevent solder peeling is provided, considering the mounting on FPC.

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Non
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF17
    recommandé

    DF17 série

    Connecteur carte à carte au pas de 0,5 mm

    1. Amélioration des performances
    2. Disponible avec des contacts de rétention métallique
    3. Grande variation du nombre de voies
    4.Hauteur d'empilement allant de 4 à 8 mm
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 4.0, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
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
    • -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF40
    recommandé

    DF40 série

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • Débit
    • 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 3000
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX25
    recommandé

    FX25 série

    [FunctionMAX™]

    Pas de 0,4 mm, petit et flottant, connecteur de carte à carte

    1. Pas de 0,4 mm, compact, connecteur à grand nombre de broches

    2. Type de connexion : Connexion à angle droit

    3. Quantité flottante: ±0.45mm dans les directions X et Y

    4. Transmission à grande vitesse : 2,5 Gbit/s

    5. Capacité actuelle : 0,4 A/broche

    6. Excellente opération d'accouplement grâce à un guide d'auto-alignement large

    7. Longueur de raccord efficace : 1mm pour la conception de haute fiabilité de contact

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 2.5 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • Hauteur d'assemblage
    • Nombre de voies
    • 80, 110
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Non, Oui
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
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.4 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX10

    FX10 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs carte à carte au pas de 0,5 mm, 15+ Gbps
    Interface électrique pour le module de transmission longue distance OIF 100G, DWDM (MSA-100GLH)

    1. Pas de 0,5 mm
    2. Hauteur d'empilement: 4 à 8 mm (version 2 pièces)
    8 à 13mm (version 3 pièces)
    3. Efficacité de transmission améliorée entre cartes
    4. Layout adopté: 10 voies signal:1 voie de masse
    5. Adapté aux applications haute densité
    6. Plaque de masse optionnelle

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • Débit
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • Nombre de voies
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
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
Résultats:5éléments