Global icon

Résultats:2éléments
  • HVH-280(Waterproof)
    recommandé

    HVH-280(Waterproof) série

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Socket, Contact, Autres
    • Composants
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • IP X9K
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Nombre de voies
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 9.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 30.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 14
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 12
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 120 ℃
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
    • Boitier, Accessoire
  • ZE064W
    recommandé

    ZE064W série

    Small and Waterproof Connector for Automotive Interface
     

    1. Small Size (0.64mm terminal, 2.2mm pitch)
       Space-saving design contributes to device size reduction.

    2. High Vibration Resistance
       The female crimp terminal design includes a doublelayer spring, 3-point contact and
       3 serrations in order to surpass the intense vibration requirements for devices mounted
       in the engine room.

    3. High Heat Resistance
       Can be used at a temperature of 125℃.

    4. Waterproof (IP67/IP69K)
       Hirose's original waterproof design is compliant with IP67/IP69K when mated.
       With waterproof performance that withstands high pressure washing, ZE064W is
       suitable for use as an interface connector for automotive and industrial applications
        used in harsh environments.

    5. Rated Current
      5A (Single Pin Power Supply) / 2A (All Pins Power Supply)

    6. Mating Keys
       Prevents mis-mating when using multiple connectors.

    7. Retainer
       The retainer prevents incomplete terminal insertion and has high contact reliability
       during cable routing.

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • IP 67, IP 69K
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Nombre de voies
    • 8, 14, 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 2.0, 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 60.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
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
    • Boitier, Accessoire
Résultats:2éléments