Global icon

Résultats:1éléments
  • GT5

    GT5 série

    Connector for Automotive Antennas Supporting 2GHz

    1. One-Step Crimping for Both Internal & External Conductors
    2. Excellent High Frequency Performance : up to 2GHz
    3. Diverse Product Variation

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • Fréquence (Max.)
    • 2.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • Etain
    • Traitement de surface du contact externe
    • Etain
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85, 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire, Dispositif de retenue, Boitier
Résultats:1éléments