Global icon

Résultats:8éléments
  • FH35C
    recommandé

    FH35C série

    Connecteurs FPC type double-face, back-flip, 0,9 mm de hauteur, au pas de 0,3 mm

    1. Connecteur double face au pas de 0,3 mm
    2. Rétention de FPC améliorée grâce aux contacts à la structure originale d'Hirose et à l'actuator back-flip
    3. Compatibles avec les transmissions à haut débit
    4. Livrés avec actuator ouvert
    5. Insertion facile de FPC
    6. Compatibles avec les FPC d'épaisseur 0,2 mm
    7. Protection "bottom side"
    8. Sans halogène
    9. Compatibles avec le montage automatique
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.9 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.2 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus et dessous (Top & Bottom)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.2 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.35 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.2 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.3 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
    • Caractéristiques techniques
    • eDP, MIPI
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
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.2 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH52K
    recommandé

    FH52K série

    0.5mm/1mm Pitch 2mm Height 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connector


    1. 125℃ heat resistant connector to satisfy sever automotive requirements
    2. Robust lock structure with unique contact design
    3. Increased FPC/FFC retention force with tabs
    4. Easy visual inspection and enhanced PCB retention force by L-shaped metal fittings
    5. Board area under the connector is available for PCB patterning
    6. Compatible with automatic mounting
    7. RoHS compliant, Halogen-free product
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5, 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.7 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 5.7 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.7 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5, 1.0 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH58
    recommandé

    FH58 série

    pas 0,2/0,25 mm, hauteur 0,9 mm, contact supérieur et inférieur,
    Retournement arrière, connecteur FPC à force de rétention élevée


    1. Espace
    2. Force de rétention FPC élevée
    3. Haute fiabilité Haut et bas Contact Design
    4. Prend En Charge Les Transmissions À Grande Vitesse
    5. Compatibilité environnementale
    6. Logement de soutien renforcé

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.4, 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 3.5, 5.8, 6.0, 6.8, 7.8, 8.0, 8.6, 8.8, 9.8, 10.0, 11.8, 12.0, 13.8, 14.0, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.9 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.1, 3.4 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus et dessous (Top & Bottom)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.2 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 2.95 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 3.1, 3.4 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 7, 21, 25, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.2, 0.25 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.0, eDP, MIPI
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
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.2 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH63S
    recommandé

    FH63S série

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.15 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC, FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 5.15 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.15 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH67
    recommandé

    FH67 série

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,
    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

     

    1. Automatic one action lock design
    2. Two-point contact prevents contact failure by dust
    3. Supports FPC/FFC/Shield FFC
    4. High FPC retention force
    5. Visual inspection on the mated status of FPC/FFC is possible
    6. Environmental

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.2 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.57 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC, FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.57 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.45 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • TF31
    recommandé

    TF31 série

    Connecteur pour FFC/FPC, au pas de 0,5 mm et de 1 mm

    1. Multiple varaintes au niveau hauteur et du pas
    2. Design pour FPC avec "side catcher"
    3. Insertion du FPC facile
    4. Prévention de perte de l'actuator
    5. Protection de l'actuator
    6. Optimisation de l'espace sur la carte
    7. Placement automatique sur la carte
    8. Conforme RoHS et sans halogène
    *Selon la norme l'IEC61249-2-21, Br 900 ppm ou moins, Br + CI 1 500 ppm ou moins
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Autres
    • Pas d'assemblage
    • 0.5, 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.75, 2.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.7 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 5.7 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.7 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5, 1.0 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH26

    FH26 série

    Connecteur FPC, 1,0 mm de hauteur, au pas de 0,3 mm

    1. Connecteur bas profil au pas de 0,3 mm
    2. Montage facile sur PCB
    3. Structure entièrement moulée facilitant la conception du layout du PCB
    4. Mécanisme ZIF à rotation "one-touch"
    5. Insertion facile du FPC
    6. Compatible avec les FPC d'épaisseur 0,2 mm
    7. Compatible avec le placement automatique "Pick-and-Place"
    8. Sans halogène
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.4, 6.0, 6.6, 7.2, 7.8, 8.4, 9.0, 9.6, 10.2, 10.8, 11.4, 12.0, 12.6, 13.2, 13.8, 15.0, 16.8, 18.0, 18.6, 19.8, 22.8 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.2, 3.5 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 57, 61, 71
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.3 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
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
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.2 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH34

    FH34 série

    0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact Back Flip FPC/FFC Connector

    1. Low-profile 0.5mm Pitch, Both Upper and Lower Contacts Connector
    2. FH34SRJ : Back Flip & Unique Contact Design Greatly Improves FPC Retention Force
    3. FH34D : FPC/FFC with Tabs and Improved FPC Retention Force
    4. High Speed Transmission
    5. Delivery with Lock Open
    6. Easy FPC/FFC Insertion
    7. Compatible with 0.3mm thick FPC/FFC
    8. No pattern prohibited area is required on the lower surface of the connector.
     (Overmolding Design)
    9. Halogen-free
    10. Automatic Mounting
    11. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.8 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus et dessous (Top & Bottom)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.45 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 3.8 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3,
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
Résultats:8éléments