Global icon

Résultats:1éléments
  • BH12
    recommandé

    BH12 série

    20A Current, Compact, Waterproof, Signal and Power Hybrid Connector

    1. High current capacity and 14 AWG compatibility with compact size Power 20Ax2pos., Signal 1A
    2. Both front and rear mount types available
    3. IPX6/IPX7 Waterproof
    4. Easy cable assembly
    5. Design prevents damage to lock
    6. Light weight

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 20.0 A
    • Courant nominal autre
    • 1.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 42.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 42.0 V
    • Nombre de voies
    • 3, 4
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
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
    • IPX7
    • Résistance de contact
    • 10.0 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 600 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
Résultats:1éléments