Global icon

Résultats:8éléments
  • DF60
    recommandé

    DF60 série

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified


    1. Rated for up to 65A (Derating curve, ambient temperature of 25℃)
    2. Secure Lock Design Ensures Complete Mating
    3. Highly Reliable 5-Points Contact Design
    4. Molded Lance Design
    5. Reverse Mounting Prevention to PCB
    6. Short-Circuit Prevention
    7. Solder Crack Prevention
    8. Finger-Safe (Electric Shock Prevention)
    9. Right Angle Crimp Socket Type
    10. UL, C-UL and TÜV Specifications Certified Type Available
    11. Glow Wire Compliant (Compliant with IEC 60695- 2-11)

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Cover case
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 10.16 mm
    • Pas du contact
    • 10.16 mm
    • Longueur du connecteur
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • Largeur du connecteur
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Vis
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Gris
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 8, 12
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 8, 10
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil, Protection
  • DF62
    recommandé

    DF62 série

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Connecteur femelle fil-à-fil
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Courant nominal
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 30
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF62W
    recommandé

    DF62W série

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. IP65/IP67
    2. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete
     connections in tight spaces.
    3. Secure Lock Mechanism
    4. Reliable Contact Design
    5. Robust Contact Design
    6. Various Variations
    7. Applicator Sharing
    8. Glow Wire Compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)
    9. UL, C-UL Certified (Rated voltage 250V AC/DC)

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Autres
    • Composants
    • Contact cavity sealing
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • Courant nominal
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2, 3
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 22, 24, 28
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil, Accessoire
  • DF63
    recommandé

    DF63 série

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 630.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 630.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 3.96, 7.92 mm
    • Pas du contact
    • 3.96, 7.92 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF63W
    recommandé

    DF63W série

    [EnerBee™]

    Connecteurs étanches et compacts au pas de 3,96 mm pour alimentation interne

    1. Courant maximum de 14 A
    2. Forme compacte conçue pour une connexion dans des espaces réduits
    3. Indice d'étanchéité IP67
    4. Insertion simplifiée des câbles
    5. Structure de verrouillage positif
    6. Compatible avec une grande variété de câbles
    7. Prévention des mauvais accouplements grâce aux options de couleurs et de codages

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4
    • Courant nominal
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 630.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 630.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • Pas du contact
    • 3.96 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.66, 13.16 mm
    • Largeur du connecteur
    • 22.0, 37.96 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • Type de montage
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 22.0 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • EM35M
    recommandé

    EM35M série

    EnerBee: fort courant, connecteurs plastiques pour alimentation électrique

    1-connecteur 4 voies pour courant électrique élevé (3 phases + masse)
    2-contact à sertir
    3-outil standard disponible
    4-accouplement séquentiel
    5-système de verrouillage facile par encliquetage
    6-différentes possibilités d'implantations
    7. Dix codages possibles
    8. Satisfait aux normes de sécurité

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
    • Composants
    • Coding key, Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 30.0, 70.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 4
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 35 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 4260 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Levier de verrouillage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • DF22

    DF22 série

    [EnerBee™]

    7.92mm Contact Pitch High Current Connectors for Internal Power Supplies (UL, C-UL and TÜV Listed)

    1. Rated up to 30A
    2. Positive Locking Function
    3. Prevention of Incorrect Connections
    4. Molded-in contact retention tabs
    5. Prevention of incorrect board placement
    6. Supports resin sealing
    7. Prevention of Short Circuits between Adjacent Contacts
    8. Increased Retention Force of Crimped Contacts
    9. Full Line of Crimp Socket Contacts
    10. In-line Connections
    11. Branch In-line Type
    12. UL, C-UL, and TÜV Certified.
    13. Glow Wire compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)

     

    Caution:
    Please use a retainer to reduce the load on the Crimp socket or In-line plug connector.

    Gold-plated products are standard for this product in order to support high current. Be sure to select a gold-plated product for use in an environment with temperature changes and vibration.
    *Tin and Tin Copper: Scheduled to be discontinued

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Adaptateur, Contact, Autres
    • Composants
    • Retainer
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Courant nominal
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 7.92 mm
    • Pas du contact
    • 7.92 mm
    • Longueur du connecteur
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.3, 15.5, 17.22, 18.0, 19.8, 23.22, 23.42, 24.86, 25.14, 26.0, 27.72, 31.14, 31.34, 32.78, 33.06, 33.32, 35.64, 39.26, 40.7, 40.86, 40.98, 41.24, 43.56, 48.78, 49.16, 56.7 mm
    • Largeur du connecteur
    • 12.45, 23.0, 24.0, 25.0, 28.7, 34.6, 34.95, 45.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 7.7, 11.55, 12.2, 12.72, 12.75, 18.1, 20.14, 21.79, 27.9 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 12, 16
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 10, 14, 16
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
    • Vis, Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil, Dispositif de retenue
  • EM12M

    EM12M série

    Connecteur d'alimentation 2pos./3pos. prenant en charge jusqu'à 50 A max.

    1. Connecteur d'alimentation 2pos./3pos., fort courant
    2. Double verrouillage mécanique
    3. Contacts pouvant être sertis avec les outils JIS (JIS C 9711)
    4. Contacts sans orientation permettent un assemblage facile du faisceau
    5. La fonction de protection des doigts (IP2X) assure la sécurité des travailleurs
    6. 6 types de codages sont disponibles

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 130.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 12 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • 0.5 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 3310 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Protection des doigts
    • Oui
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Argent
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
Résultats:8éléments