Global icon

Résultats:3éléments
  • FH62
    recommandé

    FH62 série

    Pas de 0,25mm, 1,1mm de hauteur, contact haut et système de verrouillage simple action, connector pour nappe FPC à haute force de retention

    1-design faible encombrement
    2-conception de verrouillage automatique simple action
    3-force de rétention de la nappe FPC élevée
    4-insertion aisée des nappes FPC
    5-accepte les nappes FPC de 0,3mm d'épaisseur
    6-supporte la transmission haut débit
    7-sans halogène
    8-500pcs per reel packing option available (For trial production)

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.1 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.0 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus (Top)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.0 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.0 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Nombre de voies
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.25 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
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
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH63S
    recommandé

    FH63S série

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.15 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC, FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 5.15 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.15 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH34

    FH34 série

    0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact Back Flip FPC/FFC Connector

    1. Low-profile 0.5mm Pitch, Both Upper and Lower Contacts Connector
    2. FH34SRJ : Back Flip & Unique Contact Design Greatly Improves FPC Retention Force
    3. FH34D : FPC/FFC with Tabs and Improved FPC Retention Force
    4. High Speed Transmission
    5. Delivery with Lock Open
    6. Easy FPC/FFC Insertion
    7. Compatible with 0.3mm thick FPC/FFC
    8. No pattern prohibited area is required on the lower surface of the connector.
     (Overmolding Design)
    9. Halogen-free
    10. Automatic Mounting
    11. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.8 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus et dessous (Top & Bottom)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.45 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 3.8 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3,
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
Résultats:3éléments