Global icon

Résultats:1éléments
  • DF62
    recommandé

    DF62 série

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Connecteur femelle fil-à-fil
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Courant nominal
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Pas d'assemblage
    • 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 30
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
Résultats:1éléments