Global icon

Résultats:3éléments
  • DF51
    recommandé

    DF51 série

    [SignalBee™]

    Pas de 2 mm, verrou positif, connecteur filaire-à-bord (UL, produit certifié C-UL)

    1. Verrouillage positif pour une connexion fiable
    2. Large variation pour une conception flexible
    3. Conception antivol sécurisée
    4. Empêche l'accouplement incorrect
    5. Utilise les mêmes contacts et les mêmes outils de sertissage que la série DF11
    6. Convient pour le pot
    7. Adaptateur de branche
    8. Adaptateur de branche composite
    9. Certifié UL, C-UL

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Adaptateur
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Courant nominal
    • 2.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
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
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF63
    recommandé

    DF63 série

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 630.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 630.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 3.96, 7.92 mm
    • Pas du contact
    • 3.96, 7.92 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • Couleur du boitier
    • Noire, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • DF11

    DF11 série

    [SignalBee™]
    2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

    1. Space-saving on Board
    2. Wide Varieties
    3. Wide Applicable Wire Range

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Connecteur femelle, Socket, Adaptateur, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
    • Courant nominal
    • 0.5, 1.0, 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0, 15.0, 15.5, 16.0, 17.0, 17.5, 18.0, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 21.5, 22.0, 23.0, 23.5, 24.0, 25.0, 25.5, 26.0, 27.0, 27.5, 28.0, 29.0, 29.5, 30.0, 31.0, 31.5, 32.0, 33.0, 33.5, 34.0, 35.0, 35.5, 36.0, 37.0, 37.5, 39.0, 39.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.0, 6.0, 6.09, 6.5, 6.9, 8.0, 9.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.95, 6.45, 6.6, 7.2, 7.3, 9.2, 13.0 mm
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage, IDC
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
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
    • -40, -30 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
Résultats:3éléments