Global icon

Résultats:1éléments
  • DF59M
    recommandé

    DF59M série

    Horizontal Mate, connecteur mono-pôle

    1.Housing-less petit et profil bas connecteur mono-pôle
    Clic tactile 2.Clear et force d'accouplement élevée avec verrouillage positif (16N min)
    Capacité de courant 3.High nominale jusqu'à 6 Amps en utilisant le câble AWG#22
    4.AWG#28 à 22 avec couvercle extérieur veste. 0,9 à 1,6 mm

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 1
    • Courant nominal
    • 4.0, 6.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 300.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 300.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • Pas du contact
    • Longueur du connecteur
    • 2.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.4 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.2 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 20
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 24, 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 26
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
Résultats:1éléments