Global icon

Résultats:4éléments
  • FH63S
    recommandé

    FH63S série

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.15 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC, FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 5.15 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.15 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH67
    recommandé

    FH67 série

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,
    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

     

    1. Automatic one action lock design
    2. Two-point contact prevents contact failure by dust
    3. Supports FPC/FFC/Shield FFC
    4. High FPC retention force
    5. Visual inspection on the mated status of FPC/FFC is possible
    6. Environmental

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.2 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.57 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC, FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.57 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.45 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • TF31
    recommandé

    TF31 série

    Connecteur pour FFC/FPC, au pas de 0,5 mm et de 1 mm

    1. Multiple varaintes au niveau hauteur et du pas
    2. Design pour FPC avec "side catcher"
    3. Insertion du FPC facile
    4. Prévention de perte de l'actuator
    5. Protection de l'actuator
    6. Optimisation de l'espace sur la carte
    7. Placement automatique sur la carte
    8. Conforme RoHS et sans halogène
    *Selon la norme l'IEC61249-2-21, Br 900 ppm ou moins, Br + CI 1 500 ppm ou moins
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Autres
    • Pas d'assemblage
    • 0.5, 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.75, 2.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.7 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 5.7 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.7 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5, 1.0 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • TF38
    recommandé

    TF38 série

    0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC
    Connector


    1. User-friendly design
    2. FPC/FFC side catcher design
    3. Prevents Actuator from Coming Off
    4. Enhanced Mounting Workability
    5. Halogen-Free

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.2, 22.2, 23.2, 25.7, 28.2, 33.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.2 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.96 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.05 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.96 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
Résultats:4éléments