Global icon

Résultats:1éléments
  • PO(M2)

    PO(M2) série

    Up to 6GHz Compact Push-On Lock Coaxial Connectors
     

    1. Connection Method
        - 3 Piece Parallel Connection between Boards
          (Plug Receptacle ×2 + Interposer)   
        - Cable Connection
          (Plug Receptacle with Locking + Right Angle Jack)

    2. Superior High- frequency Performance up to 6GHz

    3. 3 Piece Parallel Connection between Boards,
        - Displacement Tolerance
         X, Y Directions: + / - 0. 4mm
         Z Direction: 1mm Range

    4. RoHS2 Compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Jack
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.4 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • SMT
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
    • Connecteur femelle
Résultats:1éléments