Global icon

Résultats:2éléments
  • DF56
    recommandé

    DF56 série

    0.3mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Connectors

    1.Space-Saving
    2.Compatibility with Small Diameter Hinges
    3.Reliable Contact Design
    4.Robust Plug Design
    5.Enhanced shielding and ground onnections
    6.Reliable Lock
    7.Solder Wicking Prevention
    8.RoHS, Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Metal cover
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 26, 30, 40, 50
    • Courant nominal
    • 0.2 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 0.3 mm
    • Pas du contact
    • 0.3 mm
    • Longueur du connecteur
    • 12.7, 13.9, 14.3, 16.9, 17.3, 19.9, 20.3 mm
    • Largeur du connecteur
    • 1.68, 2.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.09, 1.25, 1.45 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Oui
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 20
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.1, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Type de fil recommandé
    • Câble, Câble micro-coaxial
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 46
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 42
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • DF81
    recommandé

    DF81 série

    Connecteur carte à câble micro-coaxial, accouplement horizontal, au pas de 0,4 mm

    1. Conception peu encombrante
    2. Transmissions à haut débit
    3. Blindage amélioré
    4. Structure de verrouillage positive
    5. Opération d'accouplement excellente
    6. Compatible avec les câbles micro-coaxiaux et les câbles standards
    7. Prévention de la capillarité de soudure
    8. Conforme RoHS, sans halogène

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Metal cover, Latch
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 30, 40, 50
    • Courant nominal
    • 0.8 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 100.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Longueur du connecteur
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 2.64, 2.75 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.82, 0.9 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.05, 0.1 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Type de fil recommandé
    • Câble micro-coaxial
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 46
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 34
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments