Global icon

Résultats:1éléments
  • MS-180
    recommandé

    MS-180 série

    Switch coaxial Subminiature, 0,85 mm de hauteur, de 0 à 11 GHz

    1. Faible perte d'insertion
    2. Peu encombrant et conception à bas profil
    3. Opérationnel sur une large gamme de fréquence
    4. La miniaturisation de la zone non-implémentable et du trou d'ouverture
    5. Placement sur PCB via un équipement automatique
    6. Sans béryllium, sans halogène
    Selon la norme IEC 61249-2-21.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA, SMPM
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100, 150, 200, 300 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 500, 10000, 100000, 1000000
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Nickel
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 0.81, 1.37 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 70, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • White, Gray
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMA, MS-180
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMA
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
Résultats:1éléments